Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 33 606 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 10m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 10m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 33 606 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 10m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 X编码
    直式
  • 连接器2
    M12 X编码
    直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 24/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 锁定类型 Inner PushPull
技术参数
  • 传输特性 Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • 电缆直径 8,1 mm ± 0,3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) Polyolefin Copolymer elektronenstrahl vernetzt Comp 752
  • 颜色(电缆) schwarz
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen