公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 606 0885 005
型号: 21 40 606 0885 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0885 005
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
连接器2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
M12 Codificare X
Tată Drept
Conector 2
M12 Codificare X
Tată Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
0,5 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/7
Ecranare
Ecranat
Număr de contacte
8
Codificare
Codificare X
Tip blocare
PushPull
Caracteristici tehnice
Curent nominal
0,5 A
Tensiune nominală
48 V AC
60 V DC
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Temperatura de limitare
-20 ... +80 °C deplasat
-20 ... +80 °C nemişcat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Diametru cablu
6,6 mm ± 0,3 mm
Raza minimă de încovoiere
4x Diametrul cablului (îndoire unică)
8x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Galben
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
UN/ECE-R 118
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140489769
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found