12
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 505 2885 100
型号: 21 40 505 2885 100
M12 X m/m st/an PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 40 505 2885 100
M12 X m/m st/an PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
M12 Kódování X
Male Přímé provedení
Zatavení
Konektor 2
M12 Kódování X
Male Úhlové provedení
Zatavení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
10 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4x 2x AWG 26/7
Kódování
Kódování X
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 6
A
Třída E
A
do 500 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Žlutá
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140267121
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found