配套产品
配套产品
Combinables
32
上売/底座
2
型号: 21 03 381 4421
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/ PoE+
M12 transf. 10/100BASE-T d  ANG w/ PoE+

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 弯式, 以太网 (PoE+) 供电
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌3 A
插针: 4
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 4421
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/ PoE+
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
32
上売/底座
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Magnetics
  • Element PCB-adapter
  • Specificatie
    met geïntegreerde transformator
    Haaks
    Power over Ethernet (PoE+)
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering D-codering
  • Details Behuizingen afzonderlijk bestellen
  • Pakketinhoud 30 stukken in een bak
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 3 A
  • Nominale spanning 57 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C (tijdens reflow solderen max. +245)
  • Insteekkracht ‌ 10 N
  • Uittrekkracht ‌ 15 N
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R7 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 30
  • Nettogewicht 14,87 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140228863
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较