登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
32
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
...
系列
M12
21 03 381 4420
型号: 21 03 381 4420
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/o PoE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 3 A
插针: 4
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 4420
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/o PoE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
32
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
标识
Magnetics
原件
PCB适配器
规格
带集成变压器
弯式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
公母类型
母头
屏蔽
屏蔽
针数
4
编码
D编码
详细资料
单独订购底座
包装内容
一个托盘 30 个
技术参数
额定电流
3 A
额定电压
57 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C (在回流焊接过程中,最大 +245)
插入力
10 N
拔出力
15 N
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL)
R7 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
黄铜
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
商业数据
包装尺寸
30
净重
20.39 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140228856
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors