配套产品
配套产品
Combinables
17
上殼/底座
2
型号: 21 03 381 4823
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/o PoE+
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/o PoE+

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌0.8 A
插针: 8
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: X编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 4823
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/o PoE+
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
上殼/底座
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Magnetics
  • 原件 PCB适配器
  • 规格
    带集成变压器
    弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 编码 X编码
  • 详细资料 单独订购底座
  • 包装内容 一个托盘 30 个
技术参数
  • 额定电流 ‌ 0.8 A
  • 额定电压 57 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C (在回流焊接过程中,最大 +245)
  • 插入力 ‌ 30 N
  • 拔出力 ‌ 30 N
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-109
商业数据
  • Packaging size 30
  • 净重 12 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228962
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较