配套产品
配套产品
Accessories
4
Części zamienne
2
Wkłady
18
型号: 21 03 301 2007
M12 transf. recpt. rear mounting kit
M12 transf. recpt. rear mounting kit

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板内部安装
黄铜,镀镍
注释
比较
型号: 21 03 301 2007
M12 transf. recpt. rear mounting kit
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
Części zamienne
2
Wkłady
18
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Typy akcesoriów Obudowa gniazda
  • Opis akcesoriów Do montażu tylnego
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający 2 Nm Nakrętka blokująca
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Mosiądz, platerowany niklem
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 30
  • Waga netto 26,561 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140236424
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较