配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 1914
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 用于面板安装底座
金属
防护等级: IP66 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1914
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capota de cable a cable
    para base pasacables de panel
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66 / IP67
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 29,258 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00