配套产品
配套产品 新
Combinables
12
Accessories
2
Inserts
16
型号: 21 17 100 0200
M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm
M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
尺寸: M17
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 100 0200
M17-CCH-SCR-STR-SHLD-6.5-10mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
12
Accessories
2
Wkłady
16
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M17
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kablo muhafazası
Sürüm
  • Boyut M17
  • Koruma Ekranlı
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66 / IP67 vidalı / kilitlenmiş durum
  • Kelepçeleme aralığı 6,5 ... 10 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Bakır-çinko alaşımı
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nikel kaplı
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (conta) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 hazırlık aşamasında
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 50 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140819641
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较