配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
型号: 21 17 069 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 19 ... AWG 17
注释
比较
型号: 21 17 069 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Connettore circolari M17
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,75 ... 1 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 19 ... AWG 17
  • Lunghezza di spellatura 5 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,2 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140819757
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522