Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Varenummer: 21 17 071 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,1,5mm²
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,1,5mm²

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 1 ... 1.5 mm²
AWG 18 ... AWG 16
Notes
Compare
Varenummer: 21 17 071 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,1,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 1 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Longitud de pelado del cable 5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,3 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140819733
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare