配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 21 17 078 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,1,5-2,5mm²
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,1,5-2,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 1.5 ... 2.5 mm²
AWG 16 ... AWG 14
注释
比较
型号: 21 17 078 0000
M17 Crimp Contact 1,5mm,FE ,1,5-2,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 圆形连接器 M17
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 16 ... AWG 14
  • 剥线长度 7 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.3 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140819665
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较