Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M17
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M17 Fröccsöntött
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 17
  • Magfelépítés 17x AWG 22
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +80 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.100 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140240858
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás