配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
18
型号: 21 17 527 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-MA
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-MA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌14 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 527 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-MA
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
18
产品详情
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Conectores circulares M17
  • Identificación Power
  • Elemento Aislantes
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 8
  • Numero de contactos de potencia 7
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto PE
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 1 mm²
  • Corriente nominal ‌ 14 A
  • Voltaje nominal 630 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 5,86 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140819436
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421