配套产品
配套产品
型号: 21 37 510 0F04 050
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0F04 050
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M17
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M17 Çoklu kalıplanmış
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 17
  • Damar yapısı 17x AWG 22
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Çalışma Gerilimi 60 V
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +80 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 570 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140240827
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604