配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
型号: 09 15 107 2603
M23 07 Male -soldered contact
M23 07 Male -soldered contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌20 A
插针: 7
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 2603
M23 07 Male -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Circular connectors M23
  • Azonosítás Signal
  • Elem Inserts
Verzió
  • Lezárási mód PCB solder termination
  • Fajta Male
  • Érintkezők száma 7
  • Részletek 仅用于不封底安装底座 09 15 100 0301、0302、0305、0306 和 0307!
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 20 A
  • Névleges feszültség 300 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚酰胺 (PA)
  • Színes (betét)
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 镀金
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 5
  • Nettó tömeg 12.3 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140187269
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较