登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Hoods/Housings
27
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M23
09 15 109 2702
型号: 09 15 109 2702
M23 09 Female -solder (termination)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 9
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 109 2702
M23 09 Female -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Hoods/Housings
27
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Circular connectors M23
Название
Signal
Элемент
Inserts
Версия
Метод подключения
Solder termination
Тип
Female
Число контактов
9
Число сигнальных контактов
8
Число специальных контактов
1x Auxiliary contact
Технические характеристики специальных контактов
Auxiliary contact
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
1 mm² max.
Номинальный ток (сигнал)
8 A
Номинальное напряжение (сигнал)
200 V
Номинальное импульсное напряжение (сигнал)
2.5 kV
Класс загрязнений (сигнал)
3
Номинальный ток (специальный контакт)
20 A
Номинальное напряжение (специальный контакт)
200 V
Номинальное импульсное напряжение (специальный контакт)
2.5 kV
Степень загрязнения (специальный контакт)
3
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
White
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Gold plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
5
Вес нетто
8.602 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140163010
eCl@ss
27440223 Contact insert for circular connectors
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found