Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
Osanumero: 09 15 109 2703
M23 09 Female -soldered contact
M23 09 Female -soldered contact

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts, PCB solder termination, Female, Polyamide (PA), White, Contacts: 9, Copper alloy, Gold plated
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 15 109 2703
M23 09 Female -soldered contact
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
上殼/底座
5
tuotteen yksityiskohdat
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 原件 插芯
版本
  • 接线方式 PCB焊接线
  • 公母类型 母头
  • 针数 9
  • 信号针数 8
  • 特殊插针数 1x 辅助插针
  • 特殊插针规格 辅助插针
  • 详细资料 仅用于不封底安装底座 09 15 100 0301、0302、0305、0306 和 0307!
技术参数
  • 额定电流(信号) 8 A
  • 额定电压(信号) 200 V
  • 额定脉沖电压(信号) 2.5 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(特别插针) 20 A
  • 额定电压(特别插针) 200 V
  • 额定脉沖电压(特别插针) 2.5 kV
  • 污染等级(特殊插针) 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 8.5 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187290
  • eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare