配套产品
配套产品
型号: 21 37 330 0C70 050
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 330 0C70 050
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M23
  • 標識 Signal
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M23
    公頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防護
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 12
  • 蕊結構 12x AWG 18
技術參數
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電壓 300 V
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • 材料(包覆成型) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 顏色(包覆成型) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140240865
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较