配套产品
配套产品
型号: 21 37 360 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M23
    Female Angled
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 特点
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防护
    无卤
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 17
  • 芯结构 17x AWG 18
技术参数
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 额定电压 150 V
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Black
  • 材料(包覆成型) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 颜色(包覆成型) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140241268
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较