Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
Varenummer: 09 15 119 2603
M23 19 Male -soldered contact
M23 19 Male -soldered contact

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Inserts, PCB solder termination, Male, Polyamide (PA), White, Contacts: 19, Copper alloy, Gold plated
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 09 15 119 2603
M23 19 Male -soldered contact
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
5
上売/底座
5
produkt detaljer
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Круглые соединители M23
  • Название Signal
  • Элемент Контактные вставки
Версия
  • Метод подключения Подключение пайкой к PCB
  • Тип Вилка
  • Число контактов 19
  • Число сигнальных контактов 16
  • Число специальных контактов 3
  • Технические характеристики специальных контактов Вспомогательный контакт
  • Подробные данные Подходит только для блочных кожухов 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 и 0307!
Технические характеристики
  • Номинальный ток (сигнал) 8 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 100 V
  • Номинальное импульсное напряжение (сигнал) 1,5 kV
  • Класс загрязнений (сигнал) 3
  • Номинальный ток (специальный контакт) 10 A
  • Номинальное напряжение (специальный контакт) 100 V
  • Номинальное импульсное напряжение (специальный контакт) 1,5 kV
  • Степень загрязнения (специальный контакт) 3
  • Сопротивление изоляции >106 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Цвет (контактная вставка) Белый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) позолоченные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 5
  • Вес нетто 12,2 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140187344
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare