配套产品
配套产品
型号: 21 37 330 0D75 050
M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 330 0D75 050
M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M23
  • Identificazione Signal
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M23
    Maschio Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Caratteristiche
    Ritardo alla fiamma
    Resistente agli oli e agli UV
    Schermatura EMC
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 19
  • Struttura conduttore 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio 150 V
  • Corrente d'esercizio (segnali) 2 A
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 9 A
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Nero
  • Materiale (costampato) Poliuretano termoplastico (TPU)
  • Colore (co-stampato) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140240964
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604