配套产品
配套产品
型号: 21 37 370 0676 100
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,10M
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 370 0676 100
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M23
  • Identifiering Power
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M23
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Funktioner
    Flamsäkerhet
    Olje- och UV-tålig
    Hög-EMC-resistent
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 6
  • Ledarstruktur 4x AWG 16 + 2x AWG 17
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 28 A
  • Märkspänning 630 V
  • Begränsande temperatur -40 ... +80 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Orange
  • Material (övergjutning) Термопластичный полиуретан (ТПУ)
  • Färg (övergjutning) Черный
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status условно совместим
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Не содержится
  • REACH BILAGA XIV ämnen Не содержится
  • REACH SVHC ämnen Да
  • REACH SVHC ämnen Свинец
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Да
  • California Proposition 65 ämnen
    Свинец
    Никель
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140241350
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604