配套产品
配套产品
Combinables
13
Insertos
32
型号: 09 15 100 0492
M23 ComLock Hood 7-12 mm
M23 ComLock Hood 7-12 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0492
M23 ComLock Hood 7-12 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Insertos
32
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Tipo de carcasa/base Base de cable
  • Descripción de carcasa/base Versión EMC
Versión
  • Tamaño M23
  • Versión Entrada superior
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento rápido ComLock
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
  • Rango de sujeción 7 ... 12 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (carcasa/base) Niquelado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 90,34 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184022
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较