配套产品
配套产品
Combinables
9
饰品
3
Érintkező vezetők
32
型号: 09 15 100 0701
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
M23 Hood cable to cable 3-7 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0701
M23 Hood cable to cable 3-7 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
Accessories
3
Érintkező vezetők
32
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 上壳/底座类型 飞线底座
  • 上壳/底座介绍 EMC版
版本
  • 尺寸 M23
  • 版本 顶出线
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    ComLock 快锁装置
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
  • 夹持范围 3 ... 7 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140162921
  • eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较