配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
上殼/底座
18
型号: 09 15 609 3111
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
M23 P 5+3+PE Female-C (B)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 609 3111
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
2
上殼/底座
18
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 圓形連接器 M23
  • 標識 Power
  • 原件 插蕊
  • 規格 插拔面(B)
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 母頭
  • 針數 9
  • 信號針數 5
  • 電源針數 3
  • 特殊插針數 1x 接地針
  • 特殊插針規格 接地針
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    4x 2 mm
    5x 1 mm
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 額定電流(信號) 10 A
  • 額定電壓(信號) 250 V
  • 額定脈沖電壓(信號) 2.5 kV
  • 污染等級(信號) 3
  • 額定電流(電源) 28 A
  • 額定電壓(電源) 600 V
  • 額定脈沖電壓(電源) 4 kV
  • 污染等級(電源) 3
  • 絕緣阻抗 >1013 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 4 kV
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 5
  • 淨重 9.1 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140187436
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较