登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
2
Wkłady
10
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M23
09 15 600 0403
型号: 09 15 600 0403
M23 P Hood 11-17 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0403
M23 P Hood 11-17 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Accessories
2
Inserts
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
上売/底座
Seria
圆形连接器 M23
Identyfikacja
Power
Typ obudowy gniazda/wtyczki
上壳
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
EMC版
Wersja
Rozmiar
M23
Wersja
顶出线
Typ blokowania
螺钉锁扣
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67 锁定状态
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
Zakres zaciskania
11 ... 17 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
铜 - 锌合金
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
镀镍
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
5
Waga netto
84,3 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140184251
eCl@ss
27.440.224,00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors