登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
16
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M23
09 15 612 3101
型号: 09 15 612 3101
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 612 3101
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
圆形连接器 M23
标识
混合
原件
插芯
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
12
数据插针
4
信号针数
4
电源针数
3
特殊插针数
1x 接地针
特殊插针规格
接地针
详细资料
请单独订购压接针。
4x 2 mm
4x 1 mm
4x 0.6 mm
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 4 mm²
额定电流
2 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
0.5 kV
污染等级
3
额定电流(信号)
8 A
额定电压(信号)
300 V
额定脉沖电压(信号)
2.5 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
28 A
额定电压(电源)
600 V
额定脉沖电压(电源)
4 kV
污染等级(电源)
3
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
4 kV
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
包装尺寸
5
净重
10.4 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140187450
eCl@ss
27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors