M5
21 34 030 4312 050
型号: 21 34 030 4312 050
M5 3-pol st/st m/f PUR 5.0M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 030 4312 050
M5 3-pol st/st m/f PUR 5.0M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M5
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M5 A-kodning
Hane Rak
Kontaktdon 2
M5 A-kodning
Hona Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
5 m
Antal kärnor
3
Ledarstruktur
3x 0,25 mm²
Kodning
A-kodning
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
101 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140283503
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found