配套产品
配套产品
型号: 21 47 000 0013
M5-ACC-NUT
M5-ACC-NUT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁紧螺母
M5 x 1
注释
比较
型号: 21 47 000 0013
M5-ACC-NUT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия Circular connectors M5
  • Тип аксессуара Lock nut
  • Описание аксессуаров M5 x 1
Технические характеристики
  • Размер под ключ 7
Свойства материала
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 74153300
  • GTIN 5713140236059
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400