登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Części zamienne
1
没有可用数据
eShop
...
系列
M5
21 47 000 0004
型号: 21 47 000 0004
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 3
铜合金
镀金
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 47 000 0004
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Części zamienne
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M5
原件
PCB适配器
规格
直式
面板内部安装
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
公头
屏蔽
无屏蔽
针数
3
编码
A编码
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
额定电流
1 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
过电压类别
II
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 3 mΩ
极限温度
-25 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67 插配状态
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
材料 (上壳/底座)
黄铜,镀镍
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-2-105
商业数据
包装尺寸
1
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224728
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found