配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 21 47 000 0001
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 47 000 0001
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M5
  • Elem Panel feed through
  • Specifikáció
    With conductors
    for front mounting
Verzió
  • Fajta Male
  • Árnyékolás Unshielded
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás A-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória II
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 插配状态
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Vezető hossza ‌ 20 cm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚酰胺 (PA)
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 镀金
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 黄铜,镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-105
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140224681
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413