配套产品
配套产品
备件
1
型号: 21 47 000 0003
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 47 000 0003
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
备件
1
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Circular connectors M5
  • 原件 Panel feed through
  • 规格
    With conductors
    for rear mounting
版本
  • 公母类型 Male
  • 屏蔽 Unshielded
  • 针数 4
  • 编码 A-coding
  • 锁定类型 Screw locking
  • 包装内容 incl. lock nut
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压 60 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 II
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 mated condition
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 导体长度 ‌ 20 cm
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Gold plated
  • 材料 (上壳/底座) Brass, nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-105
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3.62 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140224704
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413