登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
32
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Voeding en signaal
...
Ronde connectoren Systeembekabeling
M8
21 34 808 1380 300
型号: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
3x0,25mm² PVC
Connector 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Connector 2
M8 A 3pole female straight overmolded
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M8
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M8
Mannelijk Recht
Connector 2
M8
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
30 m
Aantal kernen
3
Kernstructuur
3x 0,25 mm²
Codering
A-codering
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140815285
eCl@ss
27.060.390,00