配套产品
配套产品
アクセサリ
1
インサート
1
型号: 21 82 301 2001
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板内部安装
注释
比较
型号: 21 82 301 2001
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
1
インサート
1
产品详情
名称
  • カテゴリ 附件
  • 製品シリーズ 圆形连接器 M8
  • アクセサリータイプ 外壳
  • アクセサリーの説明 面板内部安装
バージョン
  • ジェンダー 母头
技術的特性
  • 取付け高さ 7 mm
  • 締付けトルク ‌1 Nm 锁紧螺母
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67 插配状态
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 原産国 德国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140336759
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400