配套产品
配套产品
饰品
1
插芯
1
型号: 21 82 301 2003
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 9MM
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 9MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板内部安装
注释
比较
型号: 21 82 301 2003
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 9MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
插芯
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Ronde connectoren M8
  • Type accessoire Behuizing
  • Beschrijving van het accessoire voor achtermontage
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
Technische eigenschappen
  • Bevestigingshoogte 9 mm
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Borgmoer
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 aangesloten toestand
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140337022
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400