配套产品
配套产品
設備端 / 面板饋通
1
型号: 21 34 730 0822 100
M8 CA shield A-cod st/- m/- 10,0m PUR
M8 CA shield A-cod st/- m/- 10,0m PUR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 730 0822 100
M8 CA shield A-cod st/- m/- 10,0m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
設備端 / 面板饋通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M8
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M8 codificare A
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 8x 0,14 mm²
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 0,49 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140241688
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604