公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 02 145 2405
型号: 21 02 145 2405
M8-CC-IDC-4P-PCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
P编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 锁定状态
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 02 145 2405
M8-CC-IDC-4P-PCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
连接器
Seri
Yuvarlak konnektörler M8
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
直式
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
HARAX
®
连接技术
Soket tipi
母头
Koruma
屏蔽
Kontak sayısı
4
Kodlama
P编码
Kilitleme tipi
螺钉锁扣
Teknik özellikler
İletken kesiti (AWG)
AWG 22
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
60 V
Nominal darbe gerilimi
1.5 kV
Kirlilik derecesi
3
İletim özellikleri
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Aşırı gerilim kategorisi
III
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
0.4 Nm
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun)
13
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 锁定状态
Kablo Çapı
6.2 ... 6.8 mm
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚酰胺 (PA)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀金 界面端
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
聚酰胺 (PA)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-114
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
41,48 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140224810
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide