32
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 800 0380 050
型号: 21 34 800 0380 050
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 800 0380 050
M8 Cable Assembly 3-poles st/- m/- 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
3x0,25mm² PVC
连接器1
M8 A 3pole male straight overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M8
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M8 А-кодирование
Вилка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
5 m
Количество жил
3
Структура ядра
3x 0,25 мм²
Кодирование
А-кодирование
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Спецификации и допуски
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
147 g
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140140561
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found