配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
型号: 21 34 808 1380 015
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 1,5m
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1380 015
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri 圆形连接器 M8
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1
    M8
    公头 直式
  • Konnektör 2
    M8
    母头 直式
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1.5 m
  • Damar sayısı 3
  • Damar yapısı 3x 0.25 mm²
  • Kodlama A编码
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 54.5 g
  • Menşei ülkesi 捷克
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140140684
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600