登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
8
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
電力と信号
...
丸型コネクタ システムケーブル
M8
21 34 800 0481 100
型号: 21 34 800 0481 100
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 800 0481 100
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x0,25mm² PVC LiYY
コネクタ 1
M8 A 4pole male straight overmolded
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M8
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M8 Aコード
オス ストレート型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
10 m
芯数
4
芯線構造
4x 0.25 mm²
コーディング
Aコード
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
灰色
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
300 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140140653
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found