Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
8
Cikkszám: 21 34 800 0481 010
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 800 0481 010
M8 Cable Assembly 4-poles st/- m/- 1,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
8
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M8 A-kódolás
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 0,25 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 42,75 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140140608
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás