配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 21 34 C70 0405 005
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 C70 0405 005
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M8
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M8 D-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 43.04 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140242371
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600