公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 34 C70 0477 020
型号: 21 34 C70 0477 020
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 C70 0477 020
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 2,0m
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
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M8
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M8 codificare D
Tată Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
2 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x AWG 22/7
Codificare
codificare D
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Verde
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Număr ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
140 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140242333
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found