登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
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
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M8
21 34 C70 0477 050
型号: 21 34 C70 0477 050
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 C70 0477 050
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 5,0m
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
Kabeltyp
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M8
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M8 D-kodowany
Męski Prosty
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
5 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Kodowanie
D-kodowany
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Zielony
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
312 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140242340
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found