登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 34 C7C 7477 005
型号: 21 34 C7C 7477 005
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7477 005
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
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
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Identification
Category
系统布线
Series
圆形连接器 M8
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Connector 1
M8 D编码
公头 直式
Connector 2
M8 D编码
公头 直式
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Version
Cable length
0.5 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Coding
D编码
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1 g
Country of origin
德国
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140249073
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found