매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
饰品
1
上売/底座
2
품번들: 21 42 010 0003 401
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
PCB 커넥터
앵글형
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌4 A
접점: 4
구리 합금
Ni 금도금 체결 측면
코딩: D-코딩
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 21 42 010 0003 401
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-ANG-SHLD
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
饰品
1
上売/底座
2
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M8
  • 요소 PCB 커넥터
  • 사양 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 D-코딩
  • 상세설명 하우징을 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-114
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 3 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140224964
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다