配套产品
配套产品
饰品
1
系统电缆
14
型号: 21 02 353 1800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌20 cm
注释
比较
型号: 21 02 353 1800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
系统电缆
14
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M8
  • Element Panelgenomföring
  • Specification
    Med ledare
    för installation bakifrån
Version
  • Kön Hane
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning 30 V
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0,8 Nm Låsmutter
  • Begränsande temperatur -30 ... +80 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Ledarlängd ‌ 20 cm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Material (kontakter) Mässing
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Koppar-zink-legering
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 8,01 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140225060
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413