Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
Artikelnummer: 21 02 359 2401
M8-Screw-4P-F-STR
M8-Screw-4P-F-STR

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
电缆连接器
直式
母头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
额定电流: ‌4 A
聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 02 359 2401
M8-Screw-4P-F-STR
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
Produktdetails
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 A编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 导体截面积 0.09 ... 0.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 30 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.4 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 13
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 锁定状态
  • 电缆直径 4 ... 5.5 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 黄铜
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    铜 - 锌合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.5 g
  • 原产国 斯洛伐克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224902
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Circular Connectors
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen