登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Alimentare și semnal
...
Conectori circulari Cablaje de sistem
M8
33 28 180 0225 005
型号: 33 28 180 0225 005
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 28 180 0225 005
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
Conector 1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
HARTING M8 T1 Industrial Tată
Suprainjectat
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Ignifug
Rezistent la ulei
Fără halogeni
Versiune
Lungimea cablului
0,5 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
Gen
Tată
Număr de contacte
4
Codificare
Single Pair Ethernet (SPE)
Tip blocare
Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
Tensiune nominală
60 V DC
Curent nominal
4 A
Curent nominal (putere)
8 A
Caracteristici de transmisie
600 MHz Lăţime de bandă
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Diametru cablu
7,1 mm ± 0,3 mm
Raza minimă de încovoiere
5x Diametrul cablului
Compatibil cu lanţul de tracțiune
Nu
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Negru
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentare cu energie de la distanţă prin PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 Rezistenţă la ulei
IEC 60754-1 Fără halogeni
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
56,8 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found